1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนพลาสติกกันสนิม, ชนิดแหวนตัวนอกทรงนูน_MCD

ตลับลูกปืนพลาสติกกันสนิม, ชนิดแหวนตัวนอกทรงนูน_MCD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 346.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบของตลับลูกปืน ประหยัดพื้นที่พร้อมขอบด้านนอกแบบ สายวัด
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ประเภท วงแหวนนอก: ขอบด้านนอกเรียบ
· วัสดุ ตลับลูกปืน/รองลื่น: สเตนเลส (SUS303)
· ความกว้าง: 7 mm
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N): 196

รหัสสินค้า
MCD-227/68SUS
MCD-227/P5SUS
MCD-227/S-1SUS
MCD-247/68SUS
MCD-247/P5SUS
MCD-247/S-1SUS
MCD-267/68SUS
MCD-267/P5SUS
MCD-267/S-1SUS
MCD-287/68SUS
MCD-287/P5SUS
MCD-287/S-1SUS
MCD-307/68SUS
MCD-307/P5SUS
MCD-307/S-1SUS
MCD-357/68SUS
MCD-357/P5SUS
MCD-357/S-1SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดการติดตั้ง OD
(Ø)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ID
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(Ø)
รหัสการสั่งซื้อ

฿ 346.33

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10รูทะลุ22-6-210-140-819

฿ 346.33

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว22--5210-140-825

฿ 354.20

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว226--210-140-831

฿ 358.43

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10รูทะลุ24-6-210-140-820

฿ 358.43

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว24--5210-140-826

฿ 366.29

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว246--210-140-832

฿ 358.43

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10รูทะลุ26-6-210-140-821

฿ 358.43

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว26--5210-140-827

฿ 366.29

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว266--210-140-833

฿ 385.64

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10รูทะลุ28-6-210-140-822

฿ 393.50

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว28--5210-140-828

฿ 401.36

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว286--210-140-834

฿ 385.64

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10รูทะลุ30-6-210-140-823

฿ 393.50

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว30--5210-140-829

฿ 411.84

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว306--210-140-835

฿ 472.11

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10รูทะลุ35-6-210-140-824

฿ 479.97

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา ยิงกาว35--5210-140-830

฿ 492.07

BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10เพลา เกลียว356--210-140-836

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ สเตนเลส (SUS303) ประเภท วงแหวนนอก รอบนอกแบน วัสดุ วงแหวนนอก โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
คุณสมบัติ มาตรฐาน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7 ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) 100.1 ถึง 200.0
โหลดที่ยอมรับได้(N) 196 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60