1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนพลาสติก, ชนิดแหวนตัวนอกทรงแบน_DRS-16-H4.1-W0-25

HINGES

ตลับลูกปืนพลาสติก, ชนิดแหวนตัวนอกทรงแบน_DRS-16-H4.1-W0-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (mm.) : 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) (mm.) : 4.1
● ความกว้าง (mm) : 3.5
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C) : 0 ถึง 40
● วัสดุ
- เรซิน : โพลิอะซีทัล
- ตลับลูกปืน :เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
DRS-16-H4.1-W0-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 123.67

HINGES 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก รอบนอกแบน วัสดุ วงแหวนนอก โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
ชนิดการติดตั้ง รูทะลุ คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสารเคมี / ความทนทานต่อการกัดกร่อน OD(Ø) 16
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 3.5 ID(Ø) 4.1 ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(N) 20.1 ถึง 50.0
โหลดที่ยอมรับได้(N) 49 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40 รหัสการสั่งซื้อ 210-140-158