(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลดอัตราส่วนจาก 1:10 ถึง 1:สามารถเลือกได้ 100 แบบจากหลากหลายแบบโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0C3604B, วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) อะเซตัล, CAC702, FC200
รหัสสินค้า |
---|
G1A40R1+10 |
G1A40R1EQUAL10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | วัสดุ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนการเริ่ม | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | รูปทรง | การขัดเงา รู | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | เพลา รูสำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,260.24 | WORM GEARS MODULE 1.0 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | CAC702 | 40 | ขวา | 10 | 25 | 1 | 10 | - | H8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป | ||
฿ 1,260.43 | WORM GEARS MODULE 1.0 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | CAC702 | 40 | ขวา | 10 | 25 | 1 | 10 | - | H8 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | รูกลม+ รูต๊าป |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง