1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เฟืองตัวหนอน จี (รหัสสินค้า)

KYO WORM GEARS

ล้อ เฟืองตัวหนอน จี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลดอัตราส่วนจาก 1:10 ถึง 1:สามารถเลือกได้ 100 แบบจากหลากหลายแบบโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0C3604B, วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) อะเซตัล, CAC702, FC200

รหัสสินค้า
G3A25R1-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล วัสดุ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนการเริ่ม เส้นผ่าศูนย์กลางรู รูปทรง การขัดเงา รู ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพลา รูสำเร็จรูป

฿ 4,966.90

KYO WORM GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 103CAC70225ขวา2855116-H8ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3A25R1-16 ในชุด ล้อ เฟืองตัวหนอน จี

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G1.5A20R2-8
G1.5A30L1-10
G1.5A30R1-10
G50B20+R1
G50B30+R1
G50B40+R1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล วัสดุ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนการเริ่ม เส้นผ่าศูนย์กลางรู รูปทรง การขัดเงา รู ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพลา รูสำเร็จรูป

฿ 1,024.43

1 ชิ้น 3 วัน 101.5CAC70220ขวา152528-H8ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

฿ 1,247.04

1 ชิ้น 3 วัน 101.5CAC70230ซ้าย1530110-H8ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

฿ 1,328.52

1 ชิ้น 3 วัน 101.5CAC70230ขวา1530110-H8ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อตรูกลม

฿ 556.42

1 ชิ้น 3 วัน 100.5C3604B20ขวา5913BH8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปรูกลม+ รูต๊าป

฿ 601.94

1 ชิ้น 3 วัน 100.5C3604B30ขวา51214BH8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปรูกลม+ รูต๊าป

฿ 648.56

1 ชิ้น 3 วัน 100.5C3604B40ขวา51515BH8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปรูกลม+ รูต๊าป