1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ เฟืองตัวหนอน จี (รหัสสินค้า)

WORM GEARS MODULE 1.0

ล้อ เฟืองตัวหนอน จี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลดอัตราส่วนจาก 1:10 ถึง 1:สามารถเลือกได้ 100 แบบจากหลากหลายแบบโมดูล 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0C3604B, วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) อะเซตัล, CAC702, FC200

รหัสสินค้า
G1A50R1+10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล วัสดุ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
จำนวนการเริ่ม เส้นผ่าศูนย์กลางรู รูปทรง การขัดเงา รู ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพลา รูสำเร็จรูป

฿ 1,655.13

WORM GEARS MODULE 1.0 1 ชิ้น 3 วัน 101CAC70250ขวา1030110-H8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปรูกลม+ รูต๊าป

กำลังโหลด …

  1. 1