1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง PXX (รหัสสินค้า)

INDEXING PLUNGER

หมุดล็อคตำแหน่ง PXX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 652.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พินล็อคหรือกำหนดตำแหน่ง ทนต่อการเสียดสีได้ดี

[คุณสมบัติ]
- พินล็อคหรือกำหนดตำแหน่ง
- มาตรฐานใหม่สำหรับ [PXXS-S] และ [PXXS-SK] พร้อมปุ่มบิดสแตนเลส
- พินชุบแข็ง (เหล็กกล้า) หรือชุบนิกเกิล(สแตนเลส) ทนต่อการเสียดสีได้ดี
- หากส่วนที่เป็นเกลียวยาวเกินไปสำหรับพื้นผิวยึด ให้ใช้ปลอกสวมหมุดล็อคตำแหน่ง [PXC] แทน
- ใช้ระบบล็อคสำหรับยึดหมุดล็อคตำแหน่ง

รหัสสินค้า
PXXS-5-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน สแตนเลสทั้งหมด กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน ลูกบิด ควบคุมการทำงาน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค วัสดุ ลูกบิด

฿ 858.92

INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น 8 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน / ไม่มี ลูกบิด1055สเตนเลส33สเตนเลสไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐานชุบผิวนิกเกิลไม่ไม่ไม่ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน ความยาวโดยรวม มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PXXS-5-G ในชุด หมุดล็อคตำแหน่ง PXX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PXX-10-GK
PXX-5-A
PXX-5-AK
PXXS-5-GK
PXXS-5-S
PXXS-5-SK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน สแตนเลสทั้งหมด กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน ลูกบิด ควบคุมการทำงาน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ น็อตล็อค วัสดุ ลูกบิด

฿ 1,532.90

1 ชิ้น 7 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน201010เหล็กกล้า65เหล็กกล้าไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐานไม่ชุบแข็งไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี-

฿ 661.96

1 ชิ้น 8 วัน กะทัดรัด / มาตรฐาน1055เหล็กกล้า45เหล็กกล้าไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐานไม่ชุบแข็งการมีเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่มี-

฿ 706.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กะทัดรัด / มาตรฐาน1055เหล็กกล้า45เหล็กกล้าไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐานไม่ชุบแข็งการมีเคลือบผิวแบล็คออกไซด์มี-

฿ 905.96

1 ชิ้น 8 วัน ไม่มี ลูกบิด / กะทัดรัด / มาตรฐาน1055สเตนเลส33สเตนเลสไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐานชุบผิวนิกเกิลไม่ไม่ไม่มี-

฿ 1,474.01

1 ชิ้น 8 วัน ไม่มี ลูกบิด / กะทัดรัด / มาตรฐาน1055สเตนเลส45สเตนเลสเหมาะสมชุบผิวนิกเกิลไม่การมีไม่ไม่มีสแตนเลส

฿ 1,537.47

1 ชิ้น 5 วัน ไม่มี ลูกบิด / กะทัดรัด / มาตรฐาน1055สเตนเลส45สเตนเลสเหมาะสมชุบผิวนิกเกิลไม่การมีไม่มีสแตนเลส