(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลพลันเจอร์แบบสวมอัด
[คุณสมบัติ]
· ค่าพิกัดความเผื่อขนาดที่แนะนำสำหรับรูติดตั้งคือ H7
· PPR ทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· ลูกบอล PPR-KD ทำจากพลาสติก
· ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
· PPR-KU และ PPR-KD มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของ PPR-KU และ PPR-KD คือ -30°C ถึง 50°C
[การใช้งาน]
· สำหรับการกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน การกำหนดตำแหน่งแม่พิมพ์ การรีดชิ้นงาน
รหัสสินค้า | PPR | PPR-KU | PPR-KD |
---|---|---|---|
บอดี้หลัก | SUS305 | เดลรีน (โพลีอะซีทัล/สีน้ำเงิน) | เดลรีน (โพลีอะซีทัล/สีน้ำเงิน) |
ลูกบอล | SUS420C (ความแข็ง 52-58 HRC) | SUS420C (ความแข็ง 52-58 HRC) | เดลรีน (โพลีอะซีทัล/สีขาว) |
สปริง | เทียบเท่า SUS631 | เทียบเท่า SUS631 | เทียบเท่า SUS631 |
รหัสสินค้า (ลูกบอลสแตนเลส) | รหัสสินค้า (ลูกบอลพลาสติก) | D1 | D2 | L | L1 | s | D | ปุ่มลูกบอลที่ใช้ได้ | โหลด (N) ต่ำสุด/สูงสุด | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR-3-KU | — | 3 | 3.5 | 4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | BB-4 | 1.7 / 3.6 | 0.1 |
PPR-4-KU | PPR-4-KD | 4 | 4.6 | 5 | 1 | 0.8 | 3 | BB-5 | 3 / 6.5 | 0.2 |
PPR-5-KU | PPR-5-KD | 5 | 5.6 | 6 | 1 | 1 | 4 | BB-6 | 4.5 / 9 | 0.4 |
PPR-6-KU | PPR-6-KD | 6 | 6.5 | 7 | 1 | 1.6 | 5 | BB-10 | 6.5 / 13 | 0.7 |
PPR-8-KU | PPR-8-KD | 8 | 8.5 | 9 | 1 | 1.9 | 6.5 | BB-10 | 8 / 18 | 1.5 |
PPR-10-KU | PPR-10-KD | 10 | 11 | 13 | 1.5 | 2.4 | 8.5 | BB-12 | 12 / 23 | 2 |
PPR-12-KU | PPR-12-KD | 12 | 13 | 16 | 1.5 | 3.3 | 10 | BB-16 | 13 / 25 | 3 |
รหัสสินค้า | D1 | D2 | L | L1 | s | D | ปุ่มลูกบอลที่ใช้ได้ | โหลด (N) ต่ำสุด/สูงสุด | น้ำหนัก (ก.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR-3 | 3 | 3.5 | 4 | 0.75 | 0.7 | 2.4 | BB-4 | 1.8 / 3.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPR-4 | 4 | 4.6 | 5 | 0.9 | 1 | 3 | BB-5 | 2.5 / 6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPR-5 | 5 | 5.6 | 6 | 0.9 | 1.4 | 4 | BB-8 | 3 / 6.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPR-6 | 6 | 6.5 |
รหัสสินค้า |
---|
PPR-4 |
PPR-4-KD |
PPR-4-KU |
PPR-5 |
PPR-5-KD |
PPR-5-KU |
PPR-6 |
PPR-6-KD |
PPR-6-KU |
PPR-8 |
PPR-8-KD |
PPR-8-KU |
PPR-10 |
PPR-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย วัสดุ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | OD (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.09 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 4 | 1 | ชุบแข็ง | 2.5 | 6 | 5 | 3 | ||
฿ 105.18 ฿ 50.94 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เรซิ่น | เรซิ่น | 4 | 0.8 | ไม่ | 2.5 | 6.5 | 5 | 3 | ||
฿ 73.04 ฿ 43.93 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | เรซิ่น | 4 | 0.8 | ชุบแข็ง | 2.5 | 6.5 | 5 | 3 | ||
฿ 127.55 ฿ 56.56 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 5 | 1.4 | ชุบแข็ง | 3 | 6.5 | 6 | 4 | ||
฿ 109.41 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | เรซิ่น | 5 | 1 | ไม่ | 4.5 | 9 | 6 | 4 | ||
฿ 91.88 ฿ 43.78 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | เรซิ่น | 5 | 1 | ชุบแข็ง | 4.5 | 9 | 6 | 4 | ||
฿ 131.79 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 6 | 1.8 | ชุบแข็ง | 5.5 | 11.5 | 7 | 5 | ||
฿ 114.25 ฿ 55.61 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เรซิ่น | เรซิ่น | 6 | 1.6 | ไม่ | 6.5 | 13 | 7 | 5 | ||
฿ 91.88 ฿ 40.58 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | เรซิ่น | 6 | 1.6 | ชุบแข็ง | 6.5 | 13 | 7 | 5 | ||
฿ 115.58 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 8 | 2.4 | ชุบแข็ง | 7 | 12.5 | 9 | 6.5 | ||
฿ 127.71 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | เรซิ่น | 8 | 1.9 | ไม่ | 8 | 18 | 9 | 6.5 | ||
฿ 105.33 ฿ 46.17 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | เรซิ่น | 8 | 1.9 | ชุบแข็ง | 8 | 18 | 9 | 6.5 | ||
฿ 233.44 ฿ 140.18 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 10 | 3.3 | ชุบแข็ง | 8.5 | 18.5 | 13 | 8.5 | ||
฿ 258.04 ฿ 130.34 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 12 | 4 | ชุบแข็ง | 12 | 26.5 | 16 | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง