(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมเปิด-ปิด ชนิด EA (100 V AC), หมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ 90°
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พัฒนาปรับปรุงโดยคำนึงถึงการเปิด-ปิดที่รวดเร็วและความกะทัดรัด
· ใช้พลังงานต่ำและปิดการจ่ายไฟฟ้าหลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดไฟ
· มีชิ้นส่วนประกอบน้อย ทำให้มีอัตราความล้มเหลวต่ำมากและมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
· สามารถเปิด-ปิดได้ด้วยมือได้ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟดับ
· ขจัดปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับวาล์วโซลินอยด์เช่น การเกิดวอร์เตอร์แฮมเมอร์หรือความดันในท่อมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและรุนแรง รวมถึงความผิดปกติที่เกิดจากสารปนเปื้อน
· แหล่งจ่ายไฟคือ 100/200 V AC, 12/24 V DC พร้อมรีเลย์แบบฝัง กล่องเทอร์มินอล และซีรีส์ประเภทการหมุน 180 องศาที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
· อุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลดใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดมอเตอร์ไหม้
· สามารถใช้ในสายท่อกลางแจ้งได้
รหัสสินค้า |
---|
EA100-TFE-15A |
EA200-TFE-15A |
EA200-TFE-40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,944.65 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ทองเหลือง] C3771BE | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | AC100V | ||
฿ 5,013.94 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ทองเหลือง] C3771BE | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | AC200V | ||
฿ 13,222.37 | AUTOMATION VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | [บรอนซ์] CAC406 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | AC200V |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
วิธีการใช้งาน | แบบใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง