(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนทานต่อการสึกหรอ, และแรงเสียดทานต่ำ ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น แต่ทนทานต่อการสึกหรอ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าน้ำมันจะหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2 (Ø) | ความยาวเต็ม b1 (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.03 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 3.5 | 7 | -50~90 | ||
฿ 26.60 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 2.5 | -50~90 | ||
฿ 26.60 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | -50~90 | ||
฿ 28.18 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 4.5 | 5 | -50~90 | ||
฿ 274.87 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 3 | 4.5 | 9 | -50~90 | ||
฿ 28.18 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 4 | -50~90 | ||
฿ 42.97 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 4 | -50~90 | ||
฿ 38.86 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 8 | -50~90 | ||
฿ 26.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | -50~90 | ||
฿ 28.42 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 10 | -50~90 | ||
฿ 74.71 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 15 | -50~90 | ||
฿ 33.25 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 7 | 8 | -50~90 | ||
฿ 46.06 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 7 | 14 | -50~90 | ||
฿ 31.20 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 10 | -50~90 | ||
฿ 30.84 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 9 | 6 | -50~90 | ||
฿ 40.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 10 | -50~90 | |
฿ 38.32 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 4 | -50~90 | ||
฿ 26.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 8 | 10 | 6 | -50~90 | ||
฿ 32.41 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 10 | -50~90 | ||
฿ 28.18 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 12 | -50~90 | ||
฿ 33.62 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 16 | -50~90 | ||
฿ 36.04 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 10 | -50~90 | ||
฿ 46.10 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 12 | -50~90 | ||
฿ 32.65 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 10 | -50~90 | ||
฿ 37.05 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 15 | -50~90 | ||
฿ 26.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 20 | -50~90 | ||
฿ 38.46 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 14 | 10 | -50~90 | ||
฿ 26.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 14 | 6 | -50~90 | ||
฿ 30.86 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 10 | -50~90 | ||
฿ 35.01 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 15 | -50~90 | ||
฿ 60.39 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 16 | 12 | -50~90 | ||
฿ 167.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 12 | 16 | 17 | -50~90 | ||
฿ 58.67 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 10 | -50~90 | |
฿ 30.59 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 12 | -50~90 | ||
฿ 46.70 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 15 | -50~90 | ||
฿ 33.25 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 20 | -50~90 | ||
฿ 56.39 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 20 | 16 | -50~90 | |
฿ 63.24 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | -50~90 | |
฿ 37.72 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 20 | -50~90 | |
฿ 42.19 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 15 | -50~90 | ||
฿ 73.53 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 20 | -50~90 | |
฿ 78.58 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 6 | -50~90 | ||
฿ 75.05 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 30 | -50~90 | |
฿ 55.74 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 20 | -50~90 | ||
฿ 81.91 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 30 | -50~90 | |
฿ 100.00 | IGLIDUR J | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 26 | 30 | 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแขนเสื้อ | ประเภทเรซิ่น | ระบบ โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน / ใน น้ำมัน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.34 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 35 |
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 1.5 | แนะนำ ความเผื่อ เพลา | h9 | แนะนำ ความเผื่อ รูสำหรับ ตัวเสื้อ | H7 |
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง