(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดันอเนกประสงค์ ซีรีส์ G49D
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดันอเนกประสงค์ที่มีการแสดงช่วงความดันที่กว้าง (0.2 ถึง 2.0 MPa)
· นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายโครงสร้างป้องกันฝุ่นที่สามารถใช้ในคลีนรูม
· ชนิดที่ไม่ใช่สีม่วง
· ผ่านการชุบป้องกันประจุจากทองแดง
· เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ: R1/8, R1/4
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมความดันลมอัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดันที่ระบุสูงสุด (Mpa) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | จอแสดงผล ความดัน (MPa) | สเปค สะอาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.06 ฿ 272.31 | CKD PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | R1/8 | 0 to 0.2 | ไม่ | ||
฿ 788.45 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.2 | R1/8 | 0 to 0.2 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ||
฿ 3,745.27 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.2 | R1/8 | 0 to 0.2 | วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน การประกอบแบบคลีน แพ็กเกจแบบคลีน | ||
฿ 2,455.75 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.2 | R1/8 | 0 to 0.2 | วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน แพ็กเกจแบบคลีน | ||
฿ 385.06 ฿ 292.38 | CKD PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | R1/8 | 0 to 0.4 | ไม่ | ||
฿ 846.06 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 0.4 | R1/8 | 0 to 0.4 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ||
฿ 3,745.27 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.4 | R1/8 | 0 to 0.4 | วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน การประกอบแบบคลีน แพ็กเกจแบบคลีน | ||
฿ 2,252.73 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 0.4 | R1/8 | 0 to 0.4 | วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน แพ็กเกจแบบคลีน | ||
฿ 385.06 | CKD PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | R1/8 | 0 to 1.0 | ไม่ | ||
฿ 788.45 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | R1/8 | 0 to 1.0 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ||
฿ 3,799.18 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | R1/8 | 0 to 1.0 | วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน การประกอบแบบคลีน แพ็กเกจแบบคลีน | ||
฿ 2,252.73 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 | R1/8 | 0 to 1.0 | วัสดุสแตนเลส ไร้น้ำมัน แพ็กเกจแบบคลีน | ||
฿ 385.06 ฿ 340.08 | CKD F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | R1/8 | 0 to 2.0 | ไม่ | ||
฿ 385.06 | CKD F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | R1/4 | 0 to 0.2 | ไม่ | ||
฿ 385.06 | CKD PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | R1/4 | 0 to 0.4 | ไม่ | ||
฿ 385.06 | CKD PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | R1/4 | 0 to 1.0 | ไม่ | ||
฿ 385.06 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | R1/4 | 0 to 2.0 | ไม่ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 43.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง