(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กระบอกตัวเรือนด้านนอก และหน้าแปลน ลิเนียร์บุชชิ่งแบบยาว ถูกทำให้เป็นชิ้นเดียวกัน และสามารถยึดเข้ากับตัวเรือนได้โดยตรงด้วยสลักเกลียว ทำให้การติดตั้งง่าย
·มีรีเทนเนอร์รุ่นมาตรฐาน 2 ตัว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับโหลดโมเมนต์
รหัสสินค้า |
---|
LMF6ML |
LMF6MLUU |
LMF8ML |
LMF8MLUU |
LMF10ML |
LMF10MLUU |
LMF12ML |
LMF12MLUU |
LMF13ML |
LMF16ML |
LMF20ML |
LMF20MLUU |
LMF25ML |
LMF25MLUU |
LMF30ML |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,432.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 35 | 12 | 15 | 324 | 529 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,572.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 35 | 12 | 15 | 324 | 529 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,432.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,572.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,481.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,620.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,578.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 57 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,718.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 57 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,739.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 61 | 23 | 15 | 814 | 1570 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 2,005.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 70 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 2,444.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 80 | 32 | 20 | 1400 | 2750 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 2,584.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 80 | 32 | 20 | 1400 | 2750 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,506.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 3,681.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 4,945.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 123 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | ยาว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด | ความยาว | ยาว |
รูปทรง หน้าแปลน | แบบกลม | วัสดุ ของลูกบอล | เหล็ก | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง