(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ภายในและภายนอก 320 ถึง 400 #, ขัดเงา
[คุณสมบัติ]
· ท่อปลอดเชื้อ (1.0S ถึง 4.0S) สอดคล้องกับท่อสแตนเลสทองแดงปลอดเชื้อ JIS-G3447 ยูเนี่ยนผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
HSAD-W-304-1.0S |
HSAD-W-304-1.5S |
HSAD-W-304-1.25S |
HSAD-W-304-2.0S |
HSAD-W-316L-1.0S |
HSAD-W-316L-1.5S |
HSAD-W-316L-2.0S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | ID d2 (Ø) | อุปกรณ์แปลงสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 579.83 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 52 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 23 | 21.4 | 23.7 | 1.0S | ||
฿ 697.48 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 34.1 | 36.4 | 1.5S | ||
฿ 655.23 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 29.4 | 27.8 | 30.1 | 1.25S | ||
฿ 1,371.52 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 44.8 | 49.1 | 2.0S | ||
฿ 760.74 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 21.4 | 23.7 | 1.0S | ||
฿ 986.94 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 34.1 | 36.4 | 1.5S | ||
฿ 1,624.81 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 44.8 | 49.1 | 2.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | อุปกรณ์แปลงสายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง | การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง