(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ขัดเงาภายในและภายนอก 320 ถึง 400# · สเตนเลส
น. ขนาด | ID1 | ID2 | L | มวล กก |
---|---|---|---|---|
1.25S × 1.0S | 29.4 | 23 | 45 | 0.15 |
1.5S × 1.0S | 35.7 | 23 | 45 | 0.19 |
1.5S × 1.25S | 35.7 | 29.4 | 45 | 0.14 |
2.0S × 1.0S | 47.8 | 23 | 45 | 0.24 |
2.0S × 1.25S | 47.8 | 29.4 | 45 | 0.19 |
2.0S × 1.5S | 47.8 | 35.7 | 45 | 0.17 |
น. ขนาด | ID1 | ID2 | L1 | มวล กก | |
---|---|---|---|---|---|
มีศูนย์กลางร่วมกัน | แหกคอก | ||||
10 A × 8 A | 14 | 10.5 | 45 | 0.09 | 0.09 |
15 A × 8 A | 17.5 | 10.5 | 45 | 0.09 | 0.10 |
15 A × 8 A | 17.5 | 14 | 45 | 0.09 | 0.10 |
1.0s × 8 A | 23 | 10.5 | 45 | 0.15 | 0.13 |
1.0s × 10 A | 23 | 14 | 45 | 0.13 | 0.13 |
1.0s × 15 A | 23 | 17.5 | 45 | 0.12 | 0.14 |
1.5s × 8 A | 35.7 | 10.5 | 45 | 0.13 | 0.12 |
1.5s × 10 A | 35.7 | 14 | 45 | 0.12 | 0.13 |
1.5s × 15 A | 35.7 | 17.5 | 45 | 0.11 | 0.13 |
* SUS316L ทั้งหมดเท่านั้น
น. ขนาด | ID1 | ID2 | L1 | มวล กก |
---|---|---|---|---|
มีศูนย์กลางร่วมกัน | ||||
1.25S × 1.0S | 29.4 | 23 | 105.5 | 0.19 |
1.5S × 1.0S | 35.7 | 23 | 110 | 0.19 |
1.5S × 1.25S | 35.7 | 29.4 | 105.5 | 0.19 |
2.0S × 1.0S | 47.8 | 23 | 110 | 0.25 |
2.0S × 1.25S | 47.8 | 29.4 | 105.5 | 0.24 |
2.0S × 1.5S | 47.8 | 35.7 | 110 | 0.24 |
2.5S × 1.0S | 59.5 | 23 | 110 | 0.35 |
2.5S × 1.25S | 59.5 | 29.4 | 105.5 | 0.36 |
2.5S × 1.5S | 59.5 | 35.7 | 110 | 0.3 |
2.5S × 2.0S | 59.5 | 47.8 | 110 | 0.38 |
3.0S × 1.5S | 72.3 | 35.7 | 110 | 0.41 |
3.0S × 2.0S | 72.3 | 47.8 | 110 | 0.39 |
3.0S × 2.5S | 72.3 | 59.5 | 110 | 0.46 |
3.5S × 2.0S | 85.1 | 47.8 | 110 | 0.54 |
3.5S × 2.5S | 85.1 | 59.5 | 110 | 0.53 |
3.5S × 3.0S | 85.1 | 72.3 | 110 | 0.55 |
4.0S × 2.0S | 97.6 | 47.8 | 151.5 | 0.81 |
4.0S × 2.5S | 97.6 | 59.5 | 151.5 | 0.95 |
4.0S × 3.0S | 97.6 | 72.3 | 151.5 | 0.84 |
4.0S × 3.5S | 97.6 | 85.1 | 151.5 | 0.81 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ID d (d1) (Ø) | ID d2 (Ø) | ขนาด ท่อเหล็ก 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,190.85 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | ||
฿ 3,263.65 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | ||
฿ 3,931.62 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | ||
฿ 3,957.19 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | ||
฿ 4,285.86 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | ||
฿ 5,208.64 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 85.1 | 59.5 | 2.5S | 3.5S | ||
฿ 5,318.71 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 85.1 | 72.3 | 3.0S | 3.5S | ||
฿ 6,010.95 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 97.6 | 47.8 | 2.0S | 4.0S | ||
฿ 3,581.71 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 59.5 | 35.7 | 1.5S | 2.5S | ||
฿ 3,661.66 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 59.5 | 47.8 | 2.0S | 2.5S | ||
฿ 4,474.37 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 35.7 | 1.5S | 3.0S | ||
฿ 4,536.12 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 47.8 | 2.0S | 3.0S | ||
฿ 4,900.98 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 72.3 | 59.5 | 2.5S | 3.0S | ||
฿ 2,009.17 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | ||
฿ 2,001.58 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | ||
฿ 2,003.09 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 29.4 | 23 | 1.0S | 1.25S | ||
฿ 2,476.51 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | ||
฿ 2,479.54 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | ||
฿ 2,832.28 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 14 | 10A | 1.0S | ||
฿ 2,830.76 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 23 | 17.5 | 15A | 1.0S | ||
฿ 2,298.63 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 23 | 1.0S | 1.5S | ||
฿ 2,291.04 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 29.4 | 1.25S | 1.5S | ||
฿ 2,939.30 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 10.5 | 8A | 1.5S | ||
฿ 2,937.79 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 14 | 10A | 1.5S | ||
฿ 2,937.79 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 35.7 | 17.5 | 15A | 1.5S | ||
฿ 3,102.24 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 23 | 1.0S | 2.0S | ||
฿ 3,091.62 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 35.7 | 1.5S | 2.0S | ||
฿ 3,094.65 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS316L | 47.8 | 29.4 | 1.25S | 2.0S | ||
฿ 2,173.40 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 14 | 10.5 | 8A | 10A | ||
฿ 2,173.40 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 17.5 | 10.5 | 8A | 15A | ||
฿ 2,574.20 | SANITARY FITTINGS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 A ถึง 15 A | SUS316L | 17.5 | 14 | 10A | 15A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อลด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | ข้อต่อยูเนี่ยน ferule ISO | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | ข้อต่อลด/ ศูนย์กลาง | การจัดการผิวหน้า | การขัดเงา ภายในและ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก |
ชนิด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง