(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกเบี้ยว เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น ขนาดกะทัดรัดและมี ความแข็งเกร็ง สูงพร้อม เพลา ที่มี โรเลอร์ เข็ม อยู่ภายในและใช้เป็น กลไก หัวล็อค หรือ ลูกกลิ้งนำทาง สำหรับ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
·ออกแบบมาให้มีผนังหนาและทนต่อแรงกระแทกเนื่องจาก วงแหวนนอก หมุนขณะสัมผัสกับ พื้นผิว ผสมพันธุ์โดยตรง
·นอกจากนี้ โรเลอร์ เข็ม มีกรงที่ งานละเอียด จะรวมอยู่ใน วงแหวนนอก เพื่อป้องกันการเอียงทำให้ได้ประสิทธิภาพการหมุนที่ยอดเยี่ยมและทนทานต่อการหมุนด้วยความเร็วสูงอย่างเพียงพอ
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวนรอบนอกมีพื้นผิวทรงกลมและรูปทรงกระบอกวงแหวนนอก ของ พื้นผิว ทรงกลมดูดซับความไม่ตรง การเยื้องศูนย์ ของศูนย์ เพลา ในขณะติดตั้งและช่วยลด โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติกลไก หัวล็อค สำหรับเครื่องจักร เฉพาะด้าน เช่นเดียวกับอุปกรณ์การขนส่งต่างๆ ระบบลำเลียง เย็บเล่มเครื่องเปลี่ยน เครื่องมือ สำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องเปลี่ยนพาเลทเครื่อง เครื่องทำสี อัตโนมัติและส้อมเลื่อนใน โกดัง อัตโนมัติเป็นต้น
·ผู้ติดตามลูกเบี้ยวที่มีลูกบอลโหลดแรงขับในตัวภายในตัวติดตามลูกเบี้ยวทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
CFN5R-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,357.14 | THK CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 9 | M5 | 3.14 | 2.77 | 29000 | 0.53 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกลม | วิธีการจับยึด | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของลูกกระทุ้ง | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | แกน | มี | ไกด์แบบกลิ้ง | พร้อมเกจ |
โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ไม่มีซีล | รวม หัวอัดจาระบี เฉพาะด้าน | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFN5R-A ในชุด ลูกเบี้ยว แรงดึง ( วงแหวนนอก ทรงกลม) ประเภท CFN-RA
รหัสสินค้า |
---|
CFN10R-A |
CFN6R-A |
CFN8R-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | สตัดเกลียวลูกกระทุ้ง (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร (กิโลนิวตัน) | แรงประเมิน พิกัดสถิต (กิโลนิวตัน) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ราง พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,317.46 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 17000 | 1.67 | ||
฿ 1,202.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 11 | M6 | 3.59 | 3.58 | 25000 | 1.08 | ||
฿ 1,332.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 11 | M8 | 4.17 | 4.65 | 20000 | 1.37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง