(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SH แบบยาว ชุดลิเนียร์บุชชิ่งแบบตัวเรือน มีลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน 2 ตัวติดตั้งอยู่ในตัวเรือนอลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
SH20L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,486.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 86 | 1400 | 2750 | -0.01 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
สไตล์ | รูปทรง มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | ยาว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | ยาว |
วัสดุ ของลูกบอล | เหล็ก | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SH20L ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น SH-L
รหัสสินค้า |
---|
SH13LUU |
SH16L |
SH16LUU |
SH20LUU |
SH3L |
SH4LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,178.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 66 | 814 | 1570 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,250.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | 76 | 1230 | 2350 | -0.009 | ไม่มี | ||
฿ 2,396.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 76 | 1230 | 2350 | -0.009 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,389.95 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 86 | 1400 | 2750 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,558.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 23 | 139 | 216 | -0.008 | ไม่มี | ||
฿ 1,468.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 4 | 27 | 139 | 254 | -0.008 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง