(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คงสภาพฟิล์มน้ำมันดีเยี่ยมและมีความต้านทานการเสียดสี/การยืดตัวที่เหนือกว่าสามารถลดจำนวนครั้งในการหล่อลื่นลงได้เป็นอย่างมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,109.56 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 103 | 132 | 250 | ||
฿ 8,950.46 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 103 | 142 | 250 | ||
฿ 8,390.91 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 108 | 137 | 250 | ||
฿ 9,262.79 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 108 | 147 | 250 | ||
฿ 7,298.98 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 113 | 142 | 250 | ||
฿ 9,516.32 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 113 | 152 | 250 | ||
฿ 7,725.76 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 118 | 147 | 250 | ||
฿ 10,076.21 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 118 | 157 | 250 | ||
฿ 8,847.94 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 123 | 152 | 250 | ||
฿ 10,329.74 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 123 | 162 | 250 | ||
฿ 663.43 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 29 | 41 | 100 | ||
฿ 703.45 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | วันที่ 31 | 43 | 100 | ||
฿ 991.03 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 46 | 150 | ||
฿ 1,163.45 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 34 | 49 | 150 | ||
฿ 3,723.28 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 70 | 200 | ||
฿ 1,332.85 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 53 | 150 | ||
฿ 1,380.62 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 39 | 51 | 200 | ||
฿ 4,186.48 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 40 | 75 | 200 | ||
฿ 1,612.68 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 44 | 56 | 200 | ||
฿ 1,923.42 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 44 | 61 | 200 | ||
฿ 4,484.01 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 45 | 80 | 200 | ||
฿ 1,717.78 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 49 | 61 | 200 | ||
฿ 2,360.18 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 49 | 66 | 200 | ||
฿ 5,673.17 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 90 | 200 | ||
฿ 2,399.59 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 54 | 71 | 200 | ||
฿ 6,923.11 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 55 | 100 | 200 | ||
฿ 1,854.56 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 59 | 71 | 200 | ||
฿ 8,381.91 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 60 | 110 | 200 | ||
฿ 2,645.53 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 64 | 81 | 200 | ||
฿ 3,421.60 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 64 | 86 | 200 | ||
฿ 12,062.42 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 65 | 120 | 250 | ||
฿ 2,909.79 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 69 | 86 | 200 | ||
฿ 3,650.41 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 69 | 91 | 200 | ||
฿ 13,795.99 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 70 | 130 | 250 | ||
฿ 3,117.05 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 74 | 91 | 200 | ||
฿ 3,937.95 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 74 | 96 | 200 | ||
฿ 4,157.46 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 79 | 101 | 200 | ||
฿ 3,266.83 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 79 | 96 | 200 | ||
฿ 14,060.12 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 80 | 140 | 250 | ||
฿ 4,405.02 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 84 | 106 | 200 | ||
฿ 4,605.93 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 89 | 111 | 200 | ||
฿ 5,836.59 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 94 | 121 | 200 | ||
฿ 5,901.76 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 99 | 126 | 200 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ท่อเหล็ก | วัสดุ | ระบบ โลหะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 100 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดของ รูปทรง | บุชชิ่ง | วัสดุ โลหะ | น้ำมัน ที่มี เหล็กหล่อ เจริญเติบโต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง