1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ รุ่น FBL35D

รางสไลด์ รุ่น FBL35D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,456.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- รางเลื่อนรุ่น FBL35D จาก THK
- รางสไลด์รุ่น FBL เป็นสไลด์ยูนิตที่บาง กะทัดรัด น้ำหนักเบา และราคาต่ำเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนไหวที่จำกัด
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 711 mm
- ระยะการเคลื่อนที่ของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวสุดถึง 734 mm
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 578 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)

รหัสสินค้า
FBL35D+305L
FBL35D+356L
FBL35D+406L
FBL35D+457L
FBL35D+508L
FBL35D+559L
FBL35D+610L
FBL35D+660L
FBL35D+711L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)

฿ 1,456.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10327305588ถึง 350ถึง 600

฿ 1,608.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10378356578ถึง 400ถึง 600

฿ 1,729.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10429406559ถึง 450ถึง 600

฿ 1,911.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10480457549ถึง 500ถึง 600

฿ 2,093.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10530508529ถึง 550ถึง 600

฿ 2,275.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10581559500ถึง 600ถึง 500

฿ 2,427.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 10 วัน 10632610480ถึง 650ถึง 500

฿ 2,669.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10683660461ถึง 700ถึง 500

฿ 3,554.50

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10734711441ถึง 800ถึง 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง เหล็ก จำนวนรางสเตจ สไลด์คู่
ความสูง(มิลลิเมตร) 19.1 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35.3 กระบวนการเตรียมผิว ราง ไม่