(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ปั๊มสุญญากาศ ชนิดหมุน น้ำมัน พร้อม ฟังก์ชั่น ตรวจสอบการไหลย้อนกลับ
[คุณสมบัติ]
· "ซีรีส์ GCD" เป็นปั๊มที่มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงซึ่งผ่านการชุบ กระบวนการเตรียมผิว พิเศษ (Clean S) ของ "ซีรีส์ GLD"
·ปั๊มนี้เหมาะสำหรับการ สุญญากาศ ในการจัดการของเหลวพิเศษหรือก๊าซพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้น
· มี 3 รุ่น คือ 50 ถึง 200 ลิตร/ขั้นต่ำ
·ด้วยการใช้ มอเตอร์ หน้าแปลน เสียงการสั่นสะเทือนและ กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า เต็มจะลดลงอย่างมาก (การเปรียบเทียบของผู้ผลิต)
·ใช้สำหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดหมุน น้ำมัน | อัตราการไหล ดูด (ที่ 50 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 135 | อัตราการไหล ดูด (ที่ 60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 162 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 |
จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 2 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | การมี |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหลกลับ / กลไก บังคับเอาอกเอาใจ / กลไก บัลลาสต์แก๊ส | การใช้พลังงาน(W) | 400 | ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 50 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) | 1 เฟส |
ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 60 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) | 6.70 x 10 -2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GCD-136X ในชุด ปั๊มสุญญากาศ GCD-136X, แบบหมุน ไฮดรอลิก, ชนิดเชื่อมต่อโดยตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง