(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ ชนิด ไดอะแฟรม
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | อัตราการไหล ดูด (ที่ 50 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล ดูด (ที่ 60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 85 | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | 1 ถึง 2 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 1 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | การใช้พลังงาน(W) | 100 |
ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 50 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) | 1 เฟส | ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 60 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) | 1.33 x 10⁴ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA-81S ในชุด ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DA-81S, ชนิดไดอะแฟรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง