(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
UWK-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 649.80 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 103 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | การมี |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UWK-75 ในชุด K รุ่น แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
GUK-200 |
GUK-75 |
MCBK-100 |
WK-100 |
WK-100-G |
WK-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,728.93 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | โหลดหนัก | การมี | ||
฿ 460.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 103 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | การมี | ||
฿ 1,239.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [พลาสติกวิศวกรรม] MC ไนล่อน (เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | - | - | 115 | 80 | - | - | โหลดหนัก | ใช่ | ||
฿ 353.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ยาง | ไม่ | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | การมี | ||
฿ 597.62 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | ไม่ | - | - | 115 | 80 | - | - | โหลดหนัก | ไม่มี | ||
฿ 592.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | โหลดปานกลาง | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง