(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดความดันปานกลางในชนิดโมดูลาร์ อายุการใช้งานยาวนานด้วยโครงสร้างชิ้นส่วนแบบคู่ โอริงป้องกันการร่วงหล่น ชิ้นส่วนตัวกรองพร้อมการติดตั้ง/การถอดด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-Touch)
รหัสสินค้า |
---|
FM3000-[8,10]-W |
FM3000-[8,10]-W-F1 |
FM3000-[8,10]-W-F1X1 |
FM3000-[8,10]-W-F |
FM3000-[8,10]-W-FX1 |
FM3000-[8,10]-W-X1 |
FM3000-[8,10][G,N]-W |
FM3000-[8,10][G,N]-W-F1 |
FM3000-[8,10][G,N]-W-F1X1 |
FM3000-[8,10][G,N]-W-F |
FM3000-[8,10][G,N]-W-FX1 |
FM3000-[8,10][G,N]-W-X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก | ทิศทางการไหล | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | Rc (R) | 1/4 / 3/8 | คู่มือ | ทิศทางไปทางขวา | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | Rc (R) | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางไปทางขวา | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | Rc (R) | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางด้านซ้าย | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | Rc (R) | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางไปทางขวา | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | Rc (R) | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางด้านซ้าย | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | Rc (R) | 1/4 / 3/8 | คู่มือ | ทิศทางด้านซ้าย | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | NPT / G | 1/4 / 3/8 | คู่มือ | ทิศทางไปทางขวา | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | NPT / G | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางไปทางขวา | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | NPT / G | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางด้านซ้าย | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | NPT / G | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางไปทางขวา | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | NPT / G | 1/4 / 3/8 | Auto float type | ทิศทางด้านซ้าย | - | ขาว | ||
- | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5μm | NPT / G | 1/4 / 3/8 | คู่มือ | ทิศทางด้านซ้าย | - | ขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | วัสดุ ชาม | โลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ชามยาม | การมี | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.6 | ความจุการเก็บเดรน(cm³) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง