(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบกลไกแคลมป์ยึดแกนโรตารี่ที่มีในตัวในทรงเหลี่ยม กระบอกสูบแบบประหยัดพื้นที่
เหมาะกับการยึดชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ยังมี รายละเอียดจำเพาะในการทำความสะอาดแบบง่ายตามคำสั่ง (มีพอร์ตรูระบาย)
เหมาะกับการจัดตำแหน่งของแก้วคริสตัลเหลว
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งสวิตช์แบบประหยัดพื้นที่ แบบสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดได้: สวิตช์แบบสัมผัส สวิตช์แบบไม่สัมผัส และสวิตช์ที่ทนต่อสนามแม่เหล็กสูง
· มีร่องและลูกกลิ้ง 2 ตัว: ใช้ร่องนำ 2 ร่องสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดเพื่อให้ทนต่อการเสียดสีของร่องนำได้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งลูกกลิ้งที่พินนำ (ø32 ถึง ø50)
รหัสสินค้า |
---|
RCC2-[00,FA,FB]-20-[21,25,31,35,40,70]-[L,R] |
RCC2-[00,FA,FB]-25-[21,25,31,35,40,70]-[L,R] |
RCC2-[00,FA,FB]-32-[21,25,31,35,40,70]-[L,R] |
RCC2-[00,FA,FB]-40-[21,25,31,35,40,70]-[L,R] |
RCC2-[00,FA,FB]-50-[21,25,31,35,40,70]-[L,R] |
RCC2-[00,FA,FB]-63-[21,25,31,35,40,70]-[L,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | มุม หมุนθ | ทิศทางการหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPECIAL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 21 ~ 70 | หน้าแปลน ด้านคัน / หน้าแปลน ด้าน หัว / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | ตามเข็มนาฬิกา | - | ||
- | SPECIAL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 21 ~ 70 | หน้าแปลน ด้านคัน / หน้าแปลน ด้าน หัว / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | ตามเข็มนาฬิกา | - | ||
- | SPECIAL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 21 ~ 70 | หน้าแปลน ด้านคัน / หน้าแปลน ด้าน หัว / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | ตามเข็มนาฬิกา | - | ||
- | SPECIAL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 21 ~ 70 | หน้าแปลน ด้านคัน / หน้าแปลน ด้าน หัว / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | ตามเข็มนาฬิกา | - | ||
- | SPECIAL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 21 ~ 70 | หน้าแปลน ด้านคัน / หน้าแปลน ด้าน หัว / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | ตามเข็มนาฬิกา | - | ||
- | SPECIAL TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 21 ~ 70 | หน้าแปลน ด้านคัน / หน้าแปลน ด้าน หัว / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 90 | ตามเข็มนาฬิกา | - |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ย้ายการหมุน | ความดัน สูงสุด(MPa) | 1 | รูปทรง ปลาย ก้าน | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลื่อนไหวของก้าน | แกนชิ้นทำหน้าที่สอง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง