1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ กระบอกลมสี่เหลี่ยม ไกด์ (รหัสสินค้า)

WITH GUIDE

อุปกรณ์ กระบอกลมสี่เหลี่ยม ไกด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,063.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดการขาย] รหัสสินค้า KOG1SGDAP จะเลิกผลิตในเดือนเมษายน 2022

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกทิศทางการติดตั้งและการวางท่อ แบบเหลี่ยม และ ตัวเครื่อง มีอิสระในการออกแบบอุปกรณ์ได้มากขึ้น

รายละเอียดสินค้า

■ กระบอกลมมาตรฐาน

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
SGDAF
SGDAQ
SGDAQY
SGDAY

 

■ กระบอกลมแบบปรับสโตรคได้

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

SGDAP
SGDAPQ

■ กระบอกลมแบบยึดปลาย

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

SGDAK
SGDAKQ

รายการ \\ เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม.1216202532405063
วิธีการใช้งานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน
MPa
การใช้งานมาตรฐาน0.15 ถึง 1.00.1 ถึง 1.0
ชนิดสเครปเปอร์0.2 ถึง 1.00.15 ถึง 1.0
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa1.5
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง +60 (ชนิดทนความร้อน คือ +120)
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที100 ถึง 500
หมอนยางกันกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG320” หรือเทียบเท่า)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8Rc1/8Rc1/4
ค่าพิกัดความเผื่อสโตรค มม.0 ถึง +1.5

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม และสโตรค

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลมสโตรคอ้างอิงสโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย
1210, 20, 30, 40, 50, 75, 100100
16
2010, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200200
25
32
40
50
63

หน่วย: มม.

ตัวอย่างการใช้งาน

"สามารถติดตั้งได้ 3 แบบสำหรับ ⌀6 ถึง 10"

■ ติดตั้งด้านบน

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ติดตั้งด้านหัว

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ติดตั้งด้านล่าง

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

"สามารถติดตั้งได้ 4 แบบสำหรับขนาด ⌀12 ถึง 63"

■ ติดตั้งด้านบน

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ติดตั้งด้านล่าง

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ติดตั้งด้านข้าง

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ร่องติดตั้งรูปตัว T

อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ แบบใช้เป็นจิ๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

บอดี้ทรงสี่เหลี่ยมและแบนเพื่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ยืดหยุ่นขึ้น

คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

ปัญหาที่ 1
ฉันอยากเลือกทิศทางการติดตั้งกระบอกลม / ต่อท่อได้อย่างอิสระ
อุปกรณ์ขับเคลื่อน, ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้
รหัสสินค้า
SGDA6X5-L-ZE155A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ตลับลูกปืน/รองลื่น สเปค การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สเปค เซนเซอร์ ทิศทางของท่อ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
จบการรักษา ตำแหน่ง สเปค กระบอกสูบ

฿ 6,041.16

WITH GUIDE 1 ชิ้น 20 วัน 65พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.1~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1551m1--กระบอกสูบมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
วาล์ว ไม่ มี / ไม่มี เครื่องกวาดตะกอน ไม่มีสเครปเปอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGDA6X5-L-ZE155A1 ในชุด อุปกรณ์ กระบอกลมสี่เหลี่ยม ไกด์

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SGDA10X10-L-ZE135A2
SGDA10X10-L-ZE135B1
SGDA10X10-L-ZE135B2
SGDA6X5-L-ZE155A2
SGDA6X5-L-ZE155B1
SGDA6X5-L-ZE155B2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สิ้นสุดการล็อก ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ตลับลูกปืน/รองลื่น สเปค การ ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สเปค เซนเซอร์ ทิศทางของท่อ สวิตช์ เซนเซอร์ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
จบการรักษา ตำแหน่ง สเปค กระบอกสูบ

฿ 7,072.55

1 ชิ้น 20 วัน 1010พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.15~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1351m2--กระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 6,245.66

1 ชิ้น 20 วัน 1010พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.15~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1353m1--กระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 7,296.44

1 ชิ้น 20 วัน 1010พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.15~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1353m2--กระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 7,016.28

1 ชิ้น 20 วัน 65พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.1~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1551m2--กระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 6,297.07

1 ชิ้น 20 วัน 65พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.1~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1553m1--กระบอกสูบมาตรฐาน

฿ 7,252.26

1 ชิ้น 20 วัน 65พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)0 ถึง 60ไม่0.1~ 1ชนิดตลับลูกปืนสไลด์ไม่มี-ด้านซ้ายZE1553m2--กระบอกสูบมาตรฐาน