1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมแบนกึ่งกะทัดรัด แบบประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ FCD (รหัสสินค้า)

SPACE SAVING STRUCTURE

กระบอกลมแบนกึ่งกะทัดรัด แบบประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ FCD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมสี่เหลี่ยม แบบประหยัดพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ ด้วยขนาดตามแนวแกนของกระบอกลมที่ลดลง 50% เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเป็นรูปวงรีและมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการหยุดหมุน
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่: ลดขนาดด้านกว้างลง 50% กระบอกลมแบบประหยัดพื้นที่ที่ใช้งานได้ในพื้นที่แคบ
· ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่แคบ: สามารถดึงท่อออกมาได้ในทิศทางเดียวโดยไม่ต้องดัดให้เข้ากับพื้นที่ติดตั้ง ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายแม้ในพื้นที่แคบ
· สามารถติดตั้งพร็อกซิมิตี้สวิตช์ มีจอแสดงผล 2 สีได้: สามารถติดตั้งพร็อกซิมิตี้สวิตช์ มีจอแสดงผล 2 สีได้ โดยจะแสดงตำแหน่งการติดตั้งที่ดีที่สุดด้วยไฟ LED สีเขียวทันที
· ติดตั้งได้ทุกด้าน: กระบอกลมนี้มาพร้อมกับรูติดตั้งที่ฝาครอบ และสามารถติดตั้งจากด้านใดก็ได้ตามพื้นที่และการใช้งาน
· ไม่จำเป็นต้องมีกลไกการหยุดหมุน: มีฟังก์ชั่นการหยุดหมุน ด้วยโครงสร้างของกระบอกลมนี้เอง จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งกลไกการหยุดหมุนแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังมีแรงบิดที่อนุญาตที่สูง
· การออกแบบที่เรียบง่าย: มีรูปทรงที่เรียบง่ายและเข้าได้กับทุกอุปกรณ์

รหัสสินค้า
FCD-50-15-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของก้าน กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ส สเปค ปลาย ก้าน มีหรือไม่มี สวิตช์ รอง ตัวเลือก วัสดุ ก้านลูกสูบ ประเภทของ เกลียว ท่อ ชนิดสกรู ท่อ

฿ 3,514.40

SPACE SAVING STRUCTURE 1 ชิ้น 60 วัน -แท่งร็อด เดี่ยว5015พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง รูปทรง รูปทรง บล็อค อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่มี (มาตรฐาน) วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCD-50-15-N ในชุด กระบอกลมแบนกึ่งกะทัดรัด แบบประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ FCD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FCD-40-40-N
FCD-50-10-N
FCD-50-20-N
FCD-50-25-N
FCD-50-40-N
FCD-50-5-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของก้าน กระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ส สเปค ปลาย ก้าน มีหรือไม่มี สวิตช์ รอง ตัวเลือก วัสดุ ก้านลูกสูบ ประเภทของ เกลียว ท่อ ชนิดสกรู ท่อ

฿ 3,297.46

1 ชิ้น 60 วัน 10แท่งร็อด เดี่ยว40-พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-

฿ 3,384.24

1 ชิ้น 60 วัน -แท่งร็อด เดี่ยว5010พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-

฿ 3,601.18

1 ชิ้น 60 วัน -แท่งร็อด เดี่ยว5020พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-

฿ 3,731.34

1 ชิ้น 60 วัน -แท่งร็อด เดี่ยว5025พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-

฿ 4,035.06

1 ชิ้น 60 วัน -แท่งร็อด เดี่ยว5040พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-

฿ 3,297.46

1 ชิ้น 60 วัน -แท่งร็อด เดี่ยว505พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน0.07~ 0.7มีเกลียวไม่มีไม่มีสินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)เหล็กกล้าเกลียว Rc-