(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ FCD กระบอกสูบ แบนพร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง ตำแหน่ง ฟรี
รหัสสินค้า |
---|
UFCD-KL-32-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[B,F] |
UFCD-KL-40-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[B,F] |
UFCD-KL-50-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[B,F] |
UFCD-KL-63-[5,10,15,20,25,30,40,50]-[B,F] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 38 วัน | 32 | 5 ~ 50 | ||
- | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 58 วัน | 40 | 5 ~ 50 | ||
- | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 58 วัน | 50 | 5 ~ 50 | ||
- | CKD STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 38 วัน | 63 | 5 ~ 50 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ป้องกันร่วง / พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่มี | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.25 :: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง