(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานลำเลียงขนาดเล็กพิเศษเหมาะสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์เครื่องจักร
สายพานลำเลียงมีจำหน่ายในหน่วยความยาว 1 ซม.
[คุณสมบัติ]
·ถ่ายโอนสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
·ใช้ลูกกลิ้ง R 8 มม. สำหรับส่วนปลาย
· ใช้สายพานพร้อมโครงไขว้ป้องกันการตวัด
รหัสสินค้า |
---|
MBG[50,75,100][L,R][50-150/1]S[06,10,15][D,X,Y,Z]-[G,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | ความยาว เครื่องจักร (ซม.):หมายเหตุ) นี่หน่วยเป็นเซนติเมตร | พาวเวอร์ซัพพลาย | รหัสความเร็ว | ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน | สี สายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 ~ 100 | 50 ~ 150 | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) / 24 V DC | S06 / S10 / S15 | ด้านขวา (มาตรฐาน) / ด้านซ้าย | ขาว / สีเขียว |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | เซ็นเตอร์ไดร์ฟ | ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) | 15.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง