1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานลำเลียง Mini III ชนิดความยาวเครื่องจักรสั้น

สายพานลำเลียง Mini III ชนิดความยาวเครื่องจักรสั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิด Ultra mini ที่มีความยาวขั้นต่ำ 250 มม.
สายพานลำเลียงมีจำหน่ายในหน่วยความยาว 1 ซม.
[คุณสมบัติ]
· ใช้สายพานพร้อมโครงไขว้ป้องกันการตวัด

รหัสสินค้า
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]B[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09]X-[G,​W]
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]F[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09]X-[G,​W]
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]G[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09]X-[G,​W]
DMJ[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]D[L,​R][25-60/1]N[02,​03,​04,​05,​06,​09,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90][L,​R][04,​05,​06,​09]X-[G,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายพาน W
(มิลลิเมตร)
ความยาว เครื่องจักร (ซม.):หมายเหตุ) นี่หน่วยเป็นเซนติเมตร วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว พาวเวอร์ซัพพลาย การแปลง ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ (ผู้ผลิต) ทิศทางการติดตั้ง ตัวควบคุม กำลังมอเตอร์ รหัสความเร็ว ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน ประเภทชิ้นส่วนไดรฟ์ สี สายพาน

-

OKU BELCON MINI 1 ชิ้น 15 วัน 97 ~ 59725 ~ 60ความเร็ว Brushless100 V AC (1 เฟส)-ด้านขวา / ด้านซ้าย40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90ด้านขวา / ด้านซ้ายลด อุปกรณ์เสริมขาว / สีเขียว

-

OKU BELCON MINI 1 ชิ้น 15 วัน 97 ~ 59725 ~ 60ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส)-ด้านขวา / ด้านซ้าย40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90ด้านขวา / ด้านซ้ายลด อุปกรณ์เสริมขาว / สีเขียว

-

OKU BELCON MINI 1 ชิ้น 15 วัน 97 ~ 59725 ~ 60ความเร็ว อินเวอร์เตอร์100 V AC (1 เฟส)-ด้านขวา / ด้านซ้าย40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90ด้านขวา / ด้านซ้ายลด อุปกรณ์เสริมขาว / สีเขียว

-

OKU BELCON MINI 1 ชิ้น 15 วัน 97 ~ 59725 ~ 60ความเร็วคงที่100 V AC (1 เฟส)-ด้านขวา / ด้านซ้าย40W / 50W / 60W / 90W2 ~ 90ด้านขวา / ด้านซ้ายลด อุปกรณ์เสริมขาว / สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการขับเคลื่อน เซ็นเตอร์ไดร์ฟ ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) 102.1 เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) 27.2
วัสดุ สายพาน โพลียูรีเทน ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่