1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง m1.5 ชนิด S45C (รหัสสินค้า)

SPUR GEARS MODULE 1.5

เฟืองตรง m1.5 ชนิด S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางรู, ขนาดหน้ากว้าง (โหลดน้ำหนักเบา/โหลดหนัก) และรูปร่างประเภท A (ไม่มีฮับ), ชนิด B (พร้อมฮับ) ฯลฯ [ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหลายรู]

รหัสสินค้า
S1.5S16A-1608
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
รูเพลา ความเผื่อ ความแม่นยำ
((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่)
รูเพลา สเปค รู เพลา เพลา รูสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ รูต๊าปเกลียว ขนาด รู สกรูตัวหนอน ขนาด สกรู ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ร่องลึกที่ กุญแจ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง (รายละเอียด) สกรูตัวหนอน
(อุปกรณ์เสริม)
มิติรูกุญแจ b (ฝั่ง JS9) มิติ รูสลัก, รูกุญแจ วัสดุ กุญแจ
(อุปกรณ์เสริม)

฿ 235.49

SPUR GEARS MODULE 1.5 1 ชิ้น 5 วัน 108รูปทรง1616H7เทียบเท่า Class 8 ถึง 9รูกลมผลิตภัณฑ์ รู เพลา มาตรฐานรูกลมผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต----A1----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โมดูล 1.5 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่
แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี วัสดุ (รายละเอียด) S45C