(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รวมตัวกำเนิดสุญญากาศเข้ากับฟังก์ชันสลายสุญญากาศ *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากอากาศอัดไปเป็นสุญญากาศ และสามารถใช้ขนส่งชิ้นงานโดยใช้ร่วมกับแพ็ดสุญญากาศได้
· มีหลากหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติและรูปทรงแตกต่างกันให้เลือก เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะที่ทำจากทองแดงในชิ้นส่วนประกอบโลหะ ใช้ HNBR เป็นวัสดุยางซีล
· รวมตัวกำเนิดสุญญากาศเข้ากับฟังก์ชันสลายสุญญากาศ เครื่องกำเนิดสุญญากาศที่ใช้วาล์วโซลินอยด์แบบธรรมดาช่วยลดราคาได้มาก
· มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงสามารถใช้ที่ปลายท่อสุญญากาศได้ นอกจากนี้การติดตั้งวาล์วปิดยังช่วยให้ความเร็วรอบการดูด / การสลายสูงอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
VYE05-444F |
VYH05-444F |
VYH05-666F |
VYH07-444F |
VYH07-666F |
VYL07-666F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,526.19 ฿ 826.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | -90 | 8 | φ4 | φ4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 3 | 0.5 มม | ||
฿ 1,532.05 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 1,532.05 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -90 | 11.5 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 1,535.09 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | -92 | 23 | φ4 | φ4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 12.5 | 0.7 มม | ||
฿ 1,535.24 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -92 | 23 | φ6 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 12.5 | 0.7 มม | ||
฿ 1,526.34 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | -66 | 23 | φ6 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 21 | 0.7 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง ท่อเหล็ก | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการทำลาย สุญญากาศ | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.7 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 50 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง