(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อลมแบบสวมเร็วขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้เทปซีล
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้งและถอดท่อ
· แหวนล็อกแบบใหม่ช่วยให้การเดินท่อทำได้ง่ายและมั่นคงยิ่งขึ้น
· ชิ้นส่วนเกลียวที่ซีล (เคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์เรซิ่น) ช่วยลดต้นทุนเพราะไม่ต้องใช้เทปซีลและลดจำนวนขั้นตอนลง
· สินค้านี้ใช้เรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต) สำหรับชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟที่ข้อต่อลม แม้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับประกายไฟจากการเชื่อมแบบสปัตเตอร์
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
· ใช้ปะเก็นวงแหวนรูปทรงใหม่ซึ่งช่วยลดแรงในการทำงานของท่อและรักษาความหนาแน่นของอากาศได้สูง
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ 90 ° | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F10-03ML ในชุด ข้อต่อลมแบบสวมเร็ว รุ่นมาตรฐาน ข้องอ 90°
รหัสสินค้า |
---|
F12-03ML |
F4-01ML |
F8-02ML |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.63 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R3/8 | ||
฿ 140.06 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | R1/8 | ||
฿ 169.18 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง