1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม L เหล็กยึด

อุปกรณ์เสริม L เหล็กยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
·สามารถถอด ลูกบิด ออกได้โดยคลาย น๊อตตัวเมีย ยึด
· น๊อตตัวเมีย ยึดจะยึดอุปกรณ์เข้าที่เมื่อ คลองเลื่อย เข้ากับ เหล็กยึด ชนิด L
·สุดท้ายโปรดกด ลูกบิด จากด้านบน

รหัสสินค้า
B130
B230
B330
B430SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นที่ใช้งานได้

฿ 58.67

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 3 วัน ซีรีส์ 1000

฿ 73.34

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซีรีส์ 2000

฿ 73.34

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3000 ซีรี่ส์

฿ 88.01

฿ 75.08

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4000, 6000 ซีรี่ส์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม อื่น ๆ รายละเอียดชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉากยึดทรงตัว L