1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม เหล็กยึด ชนิด C

อุปกรณ์เสริม เหล็กยึด ชนิด C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
B120
B220
B320
B420
B620
B820
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นที่ใช้งานได้ JAN Code

฿ 58.67

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซีรีส์ 1000-

฿ 73.34

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน ซีรีส์ 20004547431012401

฿ 73.34

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3000 ซีรี่ส์-

฿ 88.01

CKD F.R.L UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ซีรีส์ 4000-

฿ 176.03

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 11 วัน 6000 ซีรี่ส์-

฿ 176.03

F.R.L UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 8000 ซีรี่ส์-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม อื่น ๆ รายละเอียดชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉากยึด รูปทรง C