(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี ปืนลม ร้อน แบบพกพา หลายประเภทที่ผลิตโดย บริษัท Steinel ของเยอรมัน
[คุณสมบัติ]
·การใช้ อุปกรณ์ทำความร้อน ชนิดรังผึ้งประสิทธิภาพสูงส่งผลให้เกิดความ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance) ดีเยี่ยม
· ฟิวส์ อุณหภูมิ แบบฝัง ช่วยป้องกัน การทำความร้อน เกินไป
รหัสสินค้า |
---|
HG2120E |
HG2320E |
HG2620E |
HG2620E1 |
HG5000E |
HL1920E |
HL2020E |
N70113 |
N70212 |
N70311 |
N70410 |
N70519 |
N70618 |
N70717 |
N70915 |
N74616 |
N74715 |
N92016 |
N92115 |
N92214 |
N92818 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ปริมาณอากาศสูงสุด (ตารางเมตร / นาที) | ความจุ เครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความกว้าง (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | ประเภทหัวฉีด | อุณหภูมิอากาศร้อน (°C) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,540.65 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.5 | 1.65 | 1 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | 80 ถึง 550 | สวิตช์ เปลี่ยน 3 ขั้น (อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้ 9 ขั้นตอน) | ||
฿ 13,267.53 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.5 | 1.7 | 1 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | 80 ถึง 550 | กระดาน แสดงอุณหภูมิ LCD / การตั้งค่าโปรแกรม (อุณหภูมิ / ปริมาณลม) / ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ / ฟังก์ชั่น แสดงความปลอดภัย | ||
฿ 48,378.14 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.5 | 1.7 | 1 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | 50 ถึง 550 | กระดาน แสดงอุณหภูมิ LCD / การตั้งค่าโปรแกรม (อุณหภูมิ / ปริมาณลม) / ชุดกรอง ฝุ่น แบบฝัง ตัว / ฟังก์ชั่น แสดงความปลอดภัย | ||
฿ 48,378.14 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.25 | 1.4 | เดี่ยว phase100V | - | - | - | 50 ถึง 550 | กระดาน แสดงอุณหภูมิ LCD / การตั้งค่าโปรแกรม (อุณหภูมิ) / ชุดกรอง ฝุ่น แบบฝัง ตัว / ฟังก์ชั่น แสดงความปลอดภัย | ||
฿ 49,029.51 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.8 | 2.6 | 1 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | 20 ถึง 500 | กระดาน แสดงอุณหภูมิ LCD / การตั้งค่าแบบไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 7,006.31 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.5 | 1.5 | 1 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | 80 ถึง 550 | สวิตช์ เปลี่ยน 3 ขั้น (อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้ 9 ขั้นตอน) | ||
฿ 8,709.07 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ปืนลมร้อน | 0.5 | 1.65 | 1 เฟส 200 โวลต์ | - | - | - | 80 ถึง 550 | สวิตช์ เปลี่ยน 3 ขั้น | ||
฿ 1,113.82 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 50 | - | หัวฉีด พื้นผิว | - | - | ||
฿ 1,108.51 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 75 | - | หัวฉีด พื้นผิว | - | - | ||
฿ 1,108.51 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 50 | - | หัวฉีด ลม | - | - | ||
฿ 1,113.82 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 75 | - | หัวฉีด ลม | - | - | ||
฿ 1,183.87 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 8 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 30 | - | หัวฉีด แผ่นสะท้อนแสง | - | - | ||
฿ 954.71 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 9 | หัวฉีด ลด | - | - | |
฿ 954.71 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 14 | หัวฉีด ลด | - | - | |
฿ 1,438.67 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 9 | หัวฉีด เชื่อมพลาสติก | - | - | ||
฿ 1,183.87 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 14 | - | หัวฉีด แผ่นสะท้อนแสง | - | - | ||
฿ 1,188.42 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 14 | หัวฉีด แผ่นสลิท กว้าง | - | - | ||
฿ 2,650.83 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 40 | - | หัวฉีด แผ่นสลิท | - | - | ||
฿ 3,010.38 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 20 | - | หัวฉีด แผ่นสลิท | - | - | ||
฿ 2,886.74 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | 5 | หัวฉีด ลด | - | - | ||
฿ 3,027.82 | HOT AIR GUN | 1 ชิ้น | 11 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | 74 | - | หัวฉีด แผ่นสลิท กว้าง | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง