(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ที่ ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ถูกแทรกลงใน สายยาง โลหะปลอก ทนความร้อน (SUS316) ซึ่งจะถูกเติมและปิดผนึกด้วย ฉนวนไฟฟ้า อนินทรีย์ (แมกนีเซีย เครื่องฟอก สูง) ชนิดที่ กลาง โดดเดี่ยวที่ แบบมีฉนวน จาก เปลือก
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมคัปเปิล ปลอกเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ ขดลวด เทอร์โมคัปเปิล ถูกแทรกลงใน สายยาง โลหะ เปลือก ทนความร้อน (SUS316) ซึ่งถูกเติมและปิดผนึกด้วย ฉนวนไฟฟ้า เครื่องฟอก สูง
·แสดงรายละเอียดการตอบสนองและโครงสร้างที่แข็งแรง
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | สเตนเลส | โครงสร้าง เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง | รูปทรง เทอร์มินอล | สายนำไฟฟ้า ออก ชนิดตรง/ จอบ หางปลา |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | กระจกทนความร้อน | ความยาวสายไฟ F(ม.) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T35102H ในชุด เทอร์โมคัปเปิล ชนิด T-35 T-35 ที่แยกได้
รหัสสินค้า |
---|
T351010H |
T35101H |
T35103H |
T35105H |
T351610H |
T35161H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โพรบวัด d (Ø) | ป้องกัน ขดลวด สายนำไฟฟ้า เลือก L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,516.73 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ~ 650 | 1 | 1000 | ||
฿ 1,507.37 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ~ 650 | 1 | 100 | ||
฿ 1,723.35 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ~ 650 | 1 | 300 | ||
฿ 1,853.07 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ~ 650 | 1 | 500 | ||
฿ 2,396.12 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ~ 650 | 1.6 | 1000 | ||
฿ 1,433.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ~ 650 | 1.6 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง