(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การติดตั้งลูกกลิ้งอลูมิเนียมอัลลอยเข้ากับยูนิตปรับความตึง ROSTA รุ่น SE ทำให้สามารถใช้เป็นตัวปรับความตึงสายพานได้
รหัสสินค้า |
---|
RSE-11 |
RSE-15 |
RSE-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว | ขนาด สกรู 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,283.00 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 51 | 20 | 35 | M6×20 | M8×45 | ||
฿ 4,289.53 ฿ 2,264.44 | ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64 | 25 | 45 | M8×25 | M10×60 | ||
฿ 25,217.00 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 200 | 70 | 115 | M20×50 | M20×140 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง