(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นตัวปรับความตึงโซ่ได้โดยการติดตั้งเฟืองเข้ากับยูนิตปรับความตึง Roster รุ่น SE
รหัสสินค้า |
---|
NSE-15-35S |
NSE-18-35S |
NSE-18-40S |
NSE-27-50S |
NSE-38-80S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว | ขนาด สกรู 2 | ขนาด | เฟืองโซ่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,501.16 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 25 | 45 | M8×25 | M10×55 | 15 | 35S | ||
฿ 3,879.02 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 79 | 30 | 58 | M10×30 | M10×55 | 18 | 35S | ||
฿ 5,625.00 ฿ 3,938.63 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 79 | 30 | 58 | M10×30 | M10×55 | 18 | 40S | ||
฿ 6,019.78 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 108 | 50 | 78 | M12×40 | M12×80 | 27 | 50S | ||
฿ 12,500.00 | MIP ROSTA TENSIONER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 140 | 60 | 95 | M16×40 | M20×100 | 38 | 80S |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง