1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกชนิด SL (รหัสสินค้า)

ROLLER BEARINGS

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกชนิด SL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสองแถวรุ่น SL ออกแบบมาให้มีผนังบาง โดยสามารถรับแรงตามแนวรัศมีและแรงกระแทกได้มาก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในชิ้นส่วนที่ต้องรับโหลดหนักที่ความเร็วต่ำถึงปานกลาง ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง ยานพาหนะ เครื่องจักรสำหรับเหล็กกล้า และอุปกรณ์ยก ฯลฯ

ดรออิ้ง

แบบ SL01 แบบ SL02

SLประเภท ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอก, drawing_SL01

แบบ SL01-48 แบบ SL01-49 (ด้าน ยึดอยู่กับที่)

SL ประเภท ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอก, drawing_SL02

แบบ SL02-48 แบบ SL02-49 (ด้านฟรี)

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL การติดตั้ง ดรออิ้งบอกขนาด 1

การติด ดรออิ้งบอกขนาด (ด้าน ยึดอยู่กับที่)

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL, การติดตั้ง ดรออิ้งบอกขนาด 2

การติด ดรออิ้งบอกขนาด (ด้านฟรี)

ประเภท SL04

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL, drawing_04 type
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL การติดตั้ง ดรออิ้งบอกขนาด 3

การติด ดรออิ้งบอกขนาด

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ประเภท โครงสร้าง และคุณลักษณะ

แม้จะมี รูปทรง ของผนังบาง แต่ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง สองแถวก็สามารถทนต่อแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล และแรงกระแทกได้มาก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการรับน้ำหนักมากที่ความเร็วปานกลางและต่ำ และสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องจักรก่อสร้าง ยานพาหนะ อุปกรณ์ เหล็กกล้า และเครื่องยก ตลับลูกปืน มี 2 แบบ แบบเปิดและแบบซีล และคุณลักษณะต่างๆ แสดงไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1

 

ตาราง 1: ประเภทและคุณสมบัติของ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL , features_table
รหัสสินค้า
SL01-4910C3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ประเภท วงแหวนนอก คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน การจัดการ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สเปค สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบต่อนาที)

฿ 2,862.94

ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10507222แถวเดียวแบน4950083000NAC3ด้านที่ยึดอยู่กับที่--ไม่มี2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ทรงกระบอก ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL01-4910C3 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกชนิด SL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SL01-4836
SL01-4838
SL01-4840
SL01-4912ZZD1
SL01-4914
SL01-4918
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ประเภท วงแหวนนอก คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน การจัดการ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สเปค สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบต่อนาที)

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 1018022545แถวเดียวแบน275000695000NANAด้านที่ยึดอยู่กับที่--ไม่มี560

฿ 31,471.42

1 ชิ้น 8 วัน 1019024050แถวเดียวแบน315000785000NANAด้านที่ยึดอยู่กับที่--ไม่มี530

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 1020025050แถวเดียวแบน320000825000NANAด้านที่ยึดอยู่กับที่--ไม่มี500

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 10608525แถวเดียวแบน73000136000NANAด้านที่ยึดอยู่กับที่NAด้านที่ยึดอยู่กับที่D1: มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน3300

฿ 3,050.78

1 ชิ้น 2 วัน 107010030แถวเดียวแบน105000193000NANAด้านที่ยึดอยู่กับที่--ไม่มี1400

฿ 5,838.08

1 ชิ้น 8 วัน 109012535แถวเดียวแบน150000300000NANAด้านที่ยึดอยู่กับที่--ไม่มี1100