(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสองแถวรุ่น SL ออกแบบมาให้มีผนังบาง โดยสามารถรับแรงตามแนวรัศมีและแรงกระแทกได้มาก จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในชิ้นส่วนที่ต้องรับโหลดหนักที่ความเร็วต่ำถึงปานกลาง ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง ยานพาหนะ เครื่องจักรสำหรับเหล็กกล้า และอุปกรณ์ยก ฯลฯ
แบบ SL01-48 แบบ SL01-49 (ด้าน ยึดอยู่กับที่)
แบบ SL02-48 แบบ SL02-49 (ด้านฟรี)
การติด ดรออิ้งบอกขนาด (ด้าน ยึดอยู่กับที่)
การติด ดรออิ้งบอกขนาด (ด้านฟรี)
การติด ดรออิ้งบอกขนาด
แม้จะมี รูปทรง ของผนังบาง แต่ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง สองแถวก็สามารถทนต่อแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล และแรงกระแทกได้มาก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการรับน้ำหนักมากที่ความเร็วปานกลางและต่ำ และสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องจักรก่อสร้าง ยานพาหนะ อุปกรณ์ เหล็กกล้า และเครื่องยก ตลับลูกปืน มี 2 แบบ แบบเปิดและแบบซีล และคุณลักษณะต่างๆ แสดงไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1
ตาราง 1: ประเภทและคุณสมบัติของ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกชนิด SL
รหัสสินค้า |
---|
SL02-4840 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ประเภท วงแหวนนอก | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | การจัดการ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สเปค | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | PLANE BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 200 | 250 | 50 | แถวเดียว | แบน | 320000 | 825000 | NA | NA | ด้านฟรี | NA | ด้านฟรี | ไม่มี | 1000 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภทรีเทนเนอร์ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง