1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนข้อต่อเทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อการกัดกร่อนข้อศอกขาตั้งกล้อง

สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนข้อต่อเทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อการกัดกร่อนข้อศอกขาตั้งกล้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 610.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ห้ามใช้โลหะที่ทำ ทองแดงเหมาะสำหรับการจัดการกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

[คุณสมบัติ]
·สมบูรณ์แบบเมื่อต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานในบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ตัวเครื่อง โลหะใช้ สเตนเลส ชนิดพิเศษซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303 (cr19 - 21%, mo1.5 - 2.5% stainless)
·ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง
· HNBR ถูกนำมาใช้ในวัสดุปิดผนึกเพื่อรับมือกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ

รหัสสินค้า
SPVX4-01
SPVX4-02
SPVX4-M5
SPVX4-M6
SPVX6-01
SPVX6-02
SPVX6-03
SPVX6-M5
SPVX6-M6
SPVX8-01
SPVX8-02
SPVX8-03
SPVX10-01
SPVX10-02
SPVX10-03
SPVX10-04
SPVX12-02
SPVX12-03
SPVX12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 614.01

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/8

฿ 682.07

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4R1/4

฿ 610.67

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8

฿ 619.74

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

฿ 705.33

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R1/8

฿ 745.88

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R1/4

฿ 844.64

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6R3/8

฿ 698.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6MM5×0.8

฿ 704.71

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 6MM6×1

฿ 803.01

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R1/8

฿ 813.01

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R1/4

฿ 908.60

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8R3/8

฿ 1,014.43

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/8

฿ 1,035.90

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/4

฿ 1,046.21

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R3/8

฿ 1,299.87

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10R1/2

฿ 1,422.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R1/4

฿ 1,432.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R3/8

฿ 1,457.81

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ ไตรไตร อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60