(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, ข้อต่องอ
[คุณสมบัติ]
· ใช้สแตนเลสชนิดพิเศษ ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303
· วัสดุยางซีล ใช้วัสดุที่สามารถรับมือกับโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ: HNBR
· ไม่ใช้โลหะที่ทำจากทองแดง
· เรซิ่น: PBT.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPL4-02 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303, ข้อต่องอ
รหัสสินค้า |
---|
SPL10-04 |
SPL12-02 |
SPL12-03 |
SPL4-M5 |
SPL4-M6 |
SPL6-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 1,014.29 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | R | 1/4 | ||
฿ 1,023.49 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 426.44 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | M | M5×0.8 | ||
฿ 435.49 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | M | M6×1 | ||
฿ 452.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | R | 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง