1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ, กากบาท C

สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ, กากบาท C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 199.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลดระดับเสียงได้สำเร็จ 40% จากรุ่นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
PZC1/8-3M
PZC4-1/8M
PZC4-3M
PZC4-3MW
PZC5/32-1/8M
PZC6-1/8M
PZC6-4M
PZC6-4MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 206.63

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.23สเปค มาตรฐาน

฿ 205.08

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -43.2สเปค มาตรฐาน

฿ 204.16

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 1043สเปค มาตรฐาน

฿ 202.65

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -43สเปค สีเทาอ่อน

฿ 199.57

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.973.2สเปค มาตรฐาน

฿ 219.07

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -63.2สเปค มาตรฐาน

฿ 215.32

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1064สเปค มาตรฐาน

฿ 213.50

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -64สเปค สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้าม C อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ