1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Long Socket Elbow

สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Long Socket Elbow
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับ ฟิตติ้งสายยาง ทุกชนิด
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้น้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
·หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม สามารถใช้ ฟิตติ้งแค่หนึ่งชิ้นแทน ในขณะที่ต้องใช้ ฟิตติ้งแบบดั้งเดิม 2 ชิ้น
·โดยการลดจำนวนฟิตติ้งลง คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ลงได้ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เปลี่ยนทิศทางของเต้ารับสายยาง จากข้อต่อฟิตติ้ง แบบสวมเร็ว 90 องศา เข้ากับ socket elbow fitting (PLJ).
· สูงกว่า PLJ เพื่อป้องกันการรบกวนกับฟิตติ้งอื่น ๆ

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
PLLJ1/2
PLLJ1/4
PLLJ3/8
PLLJ4
PLLJ4W
PLLJ5/16
PLLJ6
PLLJ6W
PLLJ8
PLLJ8W
PLLJ10
PLLJ10W
PLLJ12
PLLJ12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 225.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.712.7สเปค มาตรฐาน

฿ 157.99

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.356.35สเปค มาตรฐาน

฿ 205.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.539.53สเปค มาตรฐาน

฿ 140.24

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 1044สเปค มาตรฐาน

฿ 135.69

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -44สเปค สีเทาอ่อน

฿ 175.00

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.947.94สเปค มาตรฐาน

฿ 154.26

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066สเปค มาตรฐาน

฿ 151.08

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -66สเปค สีเทาอ่อน

฿ 168.59

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 1088สเปค มาตรฐาน

฿ 169.50

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -88สเปค สีเทาอ่อน

฿ 191.66

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 101010สเปค มาตรฐาน

฿ 199.39

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -1010สเปค สีเทาอ่อน

฿ 223.33

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101212สเปค มาตรฐาน

฿ 239.25

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -1212สเปค สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ช่องเสียบ ตัวลด ข้อศอกยาว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ