(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งสายยางชนิด PP ยูเนี่ยน Bulkhead P สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ด้วยตัวเรซินใส ช่วยให้คุณตรวจสอบของเหลวได้
[คุณสมบัติ]
· One-Touch ฟิตติ้ง ตัวเรือนหลักที่ทำจากเรซิน PP เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· สเปค ปราศจากน้ำมัน
·ไม่มีโลหะสัมผัสในส่วนที่สัมผัสกับของเหลว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้
ลักษณะของ ฟิตติ้งสายยางชนิด PP สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด - ยูเนี่ยน Bulkhead P
Drawing ระบุขนาด
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศน้ำ (ดูเงื่อนไข * 1) อื่น ๆ (ดูเงื่อนไข * 1) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa (ที่ 0 ถึง 20 °C)*2 |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งาน และ แรงดันใช้งานสูงสุด
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ød | M | B | E | A | øP | ปลายท่อ C | หกเหลี่ยม H | G | น้ำหนัก (กรัม) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPMP4 (5) (7) | 4 | M12 × 1.5 | 31.6 | 9.3 | 12 | 10 | 15 | 14 | 5 | 7.2 | 4.2 |
PPMP6 (5) (7) | 6 | M14 × 1.5 | 35.8 | 9.9 | 15 | 12.3 | 17.1 | 17 | 5 | 11 | 10.7 |
PPMP8 (5) (7) | 8 | M16 × 1.5 | 38.4 | 10.7 | 15.5 | 14.2 | 18.1 | 19 | 6 | 15 | 19.1 |
PPMP10 (5) (7) | 10 | M20 × 2 | 43.4 | 13.2 | 18.5 | 17.5 | 20.9 | 24 | 6 | 25 | 39.6 |
PPMP12 (5) (7) | 12 | M24 × 2 | 48.8 | 13.4 | 20.5 | 21 | 23.6 | 27 | 6 | 31 | 47.6 |
PPMP1/4 (5) (7) | 1/4 | M14 × 1.5 | 35.8 | 9.9 | 15 | 12.3 | 17.1 | 17 | 5 | 10 | 10.7 |
PPMP3/8 (5) (7) | 3/8 | M20 × 2 | 43.4 | 13.2 | 18.5 | 17.5 | 20.9 | 24 | 6 | 25 | 39.6 |
PPMP1/2 (5) (7) | 1/2 | M24 × 2 | 49.4 | 13.7 | 20.5 | 21 | 23.9 | 27 | 6 | 29 | 47.6 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
PPMP6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ซีล | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.90 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EPDM | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PP เรซิ่น | การใช้งาน | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สหภาพแรงงาน P |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PPMP6 ในชุด ฟิตติ้งสายยางชนิด PP ยูเนี่ยน Bulkhead P สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
รหัสสินค้า |
---|
PPMP10-F-C |
PPMP12 |
PPMP12-F |
PPMP6-C |
PPMP6-F |
PPMP6-F-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ซีล | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 875.75 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 943.52 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | EPDM | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 1,051.25 | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 12 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 592.44 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | EPDM | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 613.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 630.32 | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | [ยางฟลูออโร] FKM | 6 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง