1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อใหม่ GWY □ -0 Series【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

ข้อต่อใหม่ GWY □ -0  Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ ทำให้ต่อกับท่อนิวเมติกส์ได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ New Joint ที่ประหยัดพื้นที่ต่อท่อขึ้นมาก
· มีการใช้ซีลทรง V สำหรับซีลใส่ท่อ ทำให้ใส่ได้อย่างง่ายดายและซีลอย่างปลอดภัย
· ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอสามารถหมุนได้อย่างอิสระเพื่อให้งานประปาหรืองานถอดท่อเป็นไปอย่างง่ายดาย
· บอดี้สีขาวไม่ลามไฟ มอบบรรยากาศการทำงานที่ดูสบายตา ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· ซีรีส์ GW ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0) สำหรับข้อต่อและพุชริง
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับเดินท่อความดันลม, ข้อต่อ, ข้อต่อซิงเกิ้ลแอคชั่น, ข้อต่อลม, ข้อต่อเรซิ่น และข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y

รหัสสินค้า
GWY1210-0-P80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง การใช้งาน ปะเก็น ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ตัวเลือก สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ สเปค ความทนโอโซน

฿ 3,618.54

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันสถานการณ์ที่สะอาดมาตรฐาน (NBR)-[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y1210ไม่มีเคลือบกันน้ำมันไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ ตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWY1210-0-P80 ในชุด ข้อต่อใหม่ GWY □ -0 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GWY1010-0-P70
GWY1010-0-P74
GWY1010-0-P80
GWY1212-0
GWY1212-0-P11
GWY1212-0-P6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง การใช้งาน ปะเก็น ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ตัวเลือก สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ สเปค ความทนโอโซน

฿ 2,455.75

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันสถานการณ์ที่สะอาดมาตรฐาน (NBR)[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y-10-ไม่มีป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุไม่มี

฿ 2,455.75

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันสถานการณ์ที่สะอาดมาตรฐาน (NBR)[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y-10-ไม่มีป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบไม่มี

฿ 3,067.51

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันสถานการณ์ที่สะอาดมาตรฐาน (NBR)[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y-10-ไม่มีเคลือบกันน้ำมันไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุไม่มี

฿ 145.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันมินิ มาตรฐานมาตรฐาน (NBR)[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y-12-ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุไม่มี

฿ 2,681.36

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันมินิ มาตรฐานยาง ทนโอโซน[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y-12-ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุความทนโอโซน

฿ 1,496.88

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันมินิ มาตรฐานมาตรฐาน (NBR)[ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y-12-มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง)ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ไม่มี