(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ ทำให้ต่อกับท่อนิวเมติกส์ได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ New Joint ที่ประหยัดพื้นที่ต่อท่อขึ้นมาก
· มีการใช้ซีลทรง V สำหรับซีลใส่ท่อ ทำให้ใส่ได้อย่างง่ายดายและซีลอย่างปลอดภัย
· ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอสามารถหมุนได้อย่างอิสระเพื่อให้งานประปาหรืองานถอดท่อเป็นไปอย่างง่ายดาย
· บอดี้สีขาวไม่ลามไฟ มอบบรรยากาศการทำงานที่ดูสบายตา ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· ซีรีส์ GW ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0) สำหรับข้อต่อและพุชริง
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับเดินท่อความดันลม, ข้อต่อ, ข้อต่อซิงเกิ้ลแอคชั่น, ข้อต่อลม, ข้อต่อเรซิ่น และข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y
รหัสสินค้า |
---|
GWY64-0-P80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การใช้งาน | ปะเก็น | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,594.58 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | - | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | 6 | 4 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWY64-0-P80 ในชุด ข้อต่อใหม่ GWY □ -0 Series
รหัสสินค้า |
---|
GWY1010-0-P70 |
GWY1010-0-P74 |
GWY1010-0-P80 |
GWY66-0 |
GWY66-0-P11 |
GWY66-0-P6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การใช้งาน | ปะเก็น | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,455.75 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | - | 10 | - | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,455.75 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | - | 10 | - | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 3,067.51 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | - | 10 | - | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 96.44 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | - | 6 | - | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 1,683.45 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | - | 6 | - | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,080.36 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | - | 6 | - | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง