(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ พร้อม โช้ค เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
·ดูดซับแรงกระแทกด้วย โช้ค ขนาดกะทัดรัด แบบฝัง ตัว
·ป้องกันการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
·ไม่ก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าได้ง่ายป้องกันการจับฝุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
·เหมาะสำหรับใช้ในคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
NPT-100SUE-1-M16X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,173.79 | CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 157 | 10 | M16 | 100 | 28 | 85 ถึง 110 | ไม่ |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ด้วย บัฟเฟอร์ | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPT-100SUE-1-M16X40 ในชุด ประเภท ชนิดเกลียวใน ล้อ หมุนชนิด NPT, ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
NPT-100SUE-1-M12X35 |
NPT-100SUE-2-M12X35 |
NPT-100SUE-2-M16X40 |
NPT-100SUE-3-M12X35 |
NPT-100SUE-3-M16X40 |
NPT-125SUE-1-M12X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,173.79 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 157 | 10 | M12 | 100 | 28 | 85 ถึง 110 | ไม่ | ||
฿ 7,173.79 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | 20 | M12 | 100 | 28 | 85 ถึง 105 | ไม่ | ||
฿ 7,173.79 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 160 | 20 | M16 | 100 | 28 | 85 ถึง 105 | ไม่ | ||
฿ 7,173.79 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 162 | 30 | M12 | 100 | 28 | 85 ถึง 102 | การมี | ||
฿ 7,173.79 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 162 | 30 | M16 | 100 | 28 | 85 ถึง 102 | การมี | ||
฿ 8,189.36 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 177 | 10 | M12 | 125 | 32 | 105 ถึง 131 | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง