(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โช้ค ซับแรงกระแทก รุ่นควบคุมแบบอนาล็อกด้วยสกรู น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
· โช้คกันกระแทกปรับพลังงานที่ดูดซับ
· ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นเกลียว
คุณสมบัติซับแรงกระแทกราบรื่น เนื่องจากมีขนาดเล็กแต่มีรุ่นรูที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
A2M20N016SD |
A2M20S016FA-C |
A2M20S016SD-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ปลาย ฝาปิด | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,003.88 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 105 | ไม่มี | แบบดั้งเดิม | ||
฿ 5,770.76 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 38 วัน | 122 | มีจำหน่าย | ทรงหน้าแปลน-ก้าน | ||
฿ 5,396.94 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 122 | มีจำหน่าย | แบบดั้งเดิม |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูยึด M | M20 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | 20 | พลังงานดูดซึมสูงสุด(J) | 25.5 |
ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 3 | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.15 | มวล เท่ากัน(kgf) | 200 |
ค่า(N) | 3610 | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ(N) | 35.3 | รอบการทำงานสูงสุด(รอบ / นาที) | 60 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | ±2.8 | ดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) | 343 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
สวิตช์ | ไม่มี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง