1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ FCK (รหัสสินค้า)

SHOCK KILLER ADJUSTABLE

โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ FCK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,221.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกที่มีให้เลือกหลากหลาย โดยมี 32 ชนิดใน 3 ระดับคือความเร็วต่ำที่ 1 m/s, ความเร็วปานกลางที่ 2 m/s และความเร็วสูงที่ 3 m/s
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ: ความเร็วต่ำ: ออริฟิสรูเดียว,ความเร็วปานกลาง: ออริฟิสชนิดหลายรูแบบไม่เท่ากัน, ความเร็วสูง: ออริฟิสแบบรูพรุนและฟังก์ชั่นการดูดซับที่ตรงกับความเร็วขาเข้า
· เนื่องจากท่อเหล็กด้านนอกเป็นเกลียว จึงมีพื้นผิวที่กว้างและช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์การกระจายความร้อน
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง -5 ถึง + 70°C เมื่อใช้น้ำมันชนิดพิเศษ
· ใช้สกรูล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้การปรับถูกรบกวนระหว่างการใช้งาน (ไม่รวมรุ่นขนาดเล็กบางรุ่น)
· ติดตั้งง่ายด้วยนัทที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายนอกของ M10-M27 สำหรับความเร็วต่ำ และ M10-M42 สำหรับความเร็วปานกลาง / สูง
· ตัวปรับระดับช่วยให้ปรับการรับแรงกระแทกได้ตามสภาวะการปะทะ
[การใช้งาน]
· สามารถหาโช้คซับแรงกระแทกที่เหมาะสำหรับสภาวะการปะทะและคุณสมบัติได้

รหัสสินค้า
FCK-L-8.1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ใช้ออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาปิด

฿ 2,926.40

SHOCK KILLER ADJUSTABLE 1 ชิ้น 11 วัน 25M272779.3ออริฟิส เดียว1136637027.260538ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง ชนิด แบบปรับได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70 locknut ไม่มี
(ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCK-L-8.1 ในชุด โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ FCK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FCK-H-0.5-C
FCK-H-0.6
FCK-H-0.6-C
FCK-L-8.1-C
FCK-M-0.18
FCK-M-0.18-C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ใช้ออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาปิด

฿ 1,475.18

1 ชิ้น 60 วัน 10M12124.9หลาย ออริฟิส38414709.86098มี

฿ 1,392.75

1 ชิ้น 60 วัน 10M14145.9หลาย ออริฟิส38018139.860146ไม่มี

฿ 1,400.85

1 ชิ้น 11 วัน 10M14145.9หลาย ออริฟิส38818139.860146มี

฿ 3,362.55

1 ชิ้น 60 วัน 25M272779.3ออริฟิส เดียว1156637027.260538มี

฿ 1,310.31

1 ชิ้น 10 วัน 8M10101.8หลาย ออริฟิส ผิดปกติ258.96375.96058ไม่มี

฿ 1,272.51

1 ชิ้น 11 วัน 8M10101.8หลาย ออริฟิส ผิดปกติ265.26375.96058มี