(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คซับแรงกระแทกที่มีให้เลือกหลากหลาย โดยมี 32 ชนิดใน 3 ระดับคือความเร็วต่ำที่ 1 m/s, ความเร็วปานกลางที่ 2 m/s และความเร็วสูงที่ 3 m/s
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ: ความเร็วต่ำ: ออริฟิสรูเดียว,ความเร็วปานกลาง: ออริฟิสชนิดหลายรูแบบไม่เท่ากัน, ความเร็วสูง: ออริฟิสแบบรูพรุนและฟังก์ชั่นการดูดซับที่ตรงกับความเร็วขาเข้า
· เนื่องจากท่อเหล็กด้านนอกเป็นเกลียว จึงมีพื้นผิวที่กว้างและช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์การกระจายความร้อน
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง -5 ถึง + 70°C เมื่อใช้น้ำมันชนิดพิเศษ
· ใช้สกรูล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้การปรับถูกรบกวนระหว่างการใช้งาน (ไม่รวมรุ่นขนาดเล็กบางรุ่น)
· ติดตั้งง่ายด้วยนัทที่เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายนอกของ M10-M27 สำหรับความเร็วต่ำ และ M10-M42 สำหรับความเร็วปานกลาง / สูง
· ตัวปรับระดับช่วยให้ปรับการรับแรงกระแทกได้ตามสภาวะการปะทะ
[การใช้งาน]
· สามารถหาโช้คซับแรงกระแทกที่เหมาะสำหรับสภาวะการปะทะและคุณสมบัติได้
รหัสสินค้า |
---|
FCK-H-73.5-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ใช้ออริฟิส | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | ปลาย ฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,799.21 | SHOCK KILLER ADJUSTABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 80 | M42 | 42 | 720 | หลาย ออริฟิส | 3 | 302.5 | 27028 | 98 | 6 | 4410 | มี |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | การก่อสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 | locknut | ไม่มี |
(ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCK-H-73.5-C ในชุด โช้ครับแรงกระแทกแบบปรับได้ ซีรีส์ FCK
รหัสสินค้า |
---|
FCK-H-0.5-C |
FCK-H-0.6 |
FCK-H-0.6-C |
FCK-H-8.1 |
FCK-H-8.1-C |
FCK-L-0.15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ใช้ออริฟิส | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | แรงดันกลับก้านสูบ (N) (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | ปลาย ฝาปิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.18 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M12 | 12 | 4.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 84 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | มี | ||
฿ 1,392.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | M14 | 14 | 5.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 80 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | ไม่มี | ||
฿ 1,400.85 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M14 | 14 | 5.9 | หลาย ออริฟิส | 3 | 88 | 1813 | 9.8 | 60 | 146 | มี | ||
฿ 3,145.61 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | หลาย ออริฟิส | 3 | 136 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | ไม่มี | ||
฿ 3,362.55 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 25 | M27 | 27 | 79.3 | หลาย ออริฟิส | 3 | 156 | 6370 | 27.2 | 60 | 538 | มี | ||
฿ 1,221.16 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | M10 | 10 | 1.5 | ออริฟิส เดียว | 1 | 58.9 | 637 | 5.9 | 60 | 58 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง