1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่ ซีรีส์ NCK (รหัสสินค้า)

SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES

โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่ ซีรีส์ NCK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,015.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่เหมาะกับการหยุดชิ้นงานด้วยแรงผลักปานกลางจนถึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ SCK
[คุณสมบัติ]
· ใช้วิธีออริฟิสแบบร่องที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าใช้งานยากในโครงสร้าง
· มีความสามารถในการดูดซับสูงในช่วงความเร็วต่ำ การหยุดนิ่งแบบนุ่มนวลแนวเส้นตรง และอื่นๆ
· การออกแบบที่กะทัดรัดและบาง เหมาะสำหรับการสร้างระบบ FA ที่ประหยัดพื้นที่
· มีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงผลักจากกระบอกสูบ และอื่นๆ สามารถหยุดได้ราบรื่นอย่างมาก
· มีให้เลือก 8 ชนิดในการดูดซับพลังงาน เลือกประเภทตามการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดซับแรงผลักจากกระบอกสูบ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
NCK-00-0.1-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาปิด locknut (ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ

฿ 1,041.48

SHOCK KILLER FIXED NCK SERIES 1 ชิ้น 11 วัน 4.5M881140.54.68080มีไม่มีมาตรฐานต้นแบบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง แบบอยู่กับที่ ใช้ออริฟิส แผ่นสลิท- ประเภท ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCK-00-0.1-C ในชุด โช้คซับแรงกระแทกชนิดคงที่ ซีรีส์ NCK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NCK-00-0.1
NCK-00-0.1-C-P4
NCK-00-0.1-C-P40
NCK-00-0.1-N1
NCK-00-0.1-N1-P4
NCK-00-0.1-N1-P40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
แรงดันกลับก้านสูบ (N)
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาปิด locknut (ทองแดง- ประเภท) ขีด จำกัด ของ วัสดุ ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ

฿ 1,015.81

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.5M881134.54.68080ไม่มีไม่มีมาตรฐานต้นแบบ

฿ 1,379.73

1 ชิ้น 60 วัน 4.5M881140.54.68080มีไม่มีขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน)ต้นแบบ

฿ 1,635.72

1 ชิ้น 60 วัน 4.5M881140.54.68080มีไม่มีขีดจำกัดของวัสดุต้นแบบ

฿ 1,283.51

1 ชิ้น 11 วัน 4.5M881134.54.68080ไม่มีมีมาตรฐานต้นแบบ

฿ 1,635.72

1 ชิ้น 60 วัน 4.5M881134.54.68080ไม่มีมีขีดจำกัดของวัสดุ (ชิ้นส่วนเลื่อน)ต้นแบบ

฿ 1,787.57

1 ชิ้น 60 วัน 4.5M881134.54.68080ไม่มีมีขีดจำกัดของวัสดุต้นแบบ